Pince électronique (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3552-145

Référence pièce
3552-145
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

124.11 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 145
With or without Spring Disponible Single Product/Set Classification Single Item Tip Shape Flat
Mass(g) 105 Length of Opening Tip(mm) 40 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773039389 Specifications Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: Comfort Features Neatly chamfered head. Double opening spring included for minimal feel of resistance. Not necessary to open the mount during repetitive work. Material is oil quenched and annealed special tool steel.
Notes * Comfort handle (main item) is not insulated.

Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique, le numéro d'article est le suivant: 3552-145.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3552-145.

Assistance technique