Pince de mécanicien 3811 / 3815 / 3821 / 3825 / 3831 / 3835 / 3841 / 3845 / 3871 / 3891 / 3895 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3871-200

Référence pièce
3871-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

100.20 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 200
With or without Spring N/A Single Product/Set Classification Single Item Tip Shape Half round type, 70° angle
Mass(g) 175 Tip width(mm) 2 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773017202 Specifications Head: Polished Finish / Handle Specification: Plastic Coating Features Oil tempered and quenched chrome vanadium electrical steel is used for the material.

Vous vous trouvez sur la page de Pince de mécanicien 3811 / 3815 / 3821 / 3825 / 3831 / 3835 / 3841 / 3845 / 3871 / 3891 / 3895, le numéro d'article est le suivant: 3871-200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3871-200.

Assistance technique