Pince de mécanicien 3881-200B (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3881-200B

Référence pièce
3881-200B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

100.20 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 200
With or without Spring N/A Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 172
Length of Opening Tip(mm) 60 Joint Width(mm) 18 Main body: option Main Body
JAN Code 4545301015675 Specifications Head: Polished Finish / Handle Specification: Plastic Coating Features Oil tempered and quenched chrome vanadium electrical steel is used for the material.

Vous vous trouvez sur la page de Pince de mécanicien 3881-200B, le numéro d'article est le suivant: 3881-200B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3881-200B.

Assistance technique