• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince à circlips pour anneaux intérieurs 4431

Pince à circlips pour anneaux intérieurs 4431
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 4431-J42

Marque: KNIPEX

Prix: 62.92

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

4431-J42

Référence pièce
4431-J42
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

62.92 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince pour bague de retenue Overall Length(mm) 310
Shaft/hole Pour trou With or without Spring N/A Tip claw diameter(mm) 3.4
Single Product/Set Classification Single Item Compatible inner diameter(φ mm) 85-140 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773066989 Specifications Head Finish: Polished / Handle: Plastic Coating Features Oil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material.

Vous vous trouvez sur la page de Pince à circlips pour anneaux intérieurs 4431, le numéro d'article est le suivant: 4431-J42.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4431-J42.

Assistance technique