Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4621-A41
Product Category | Pinces | Plier Type | Pince pour bague de retenue | Overall Length(mm) | 300 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft/hole | Pour arbre | With or without Spring | Disponible | Tip claw diameter(mm) | 3.4 |
Single Product/Set Classification | Single Item | Compatible shaft diameter(φ mm) | 85-140 | Main body: option | Main Body |
JAN Code | 4003773029960 | Specifications | Head Finish: Polished / Handle: Plastic Coating | Features | Oil tempered and quenched chrome vanadium steel is used for the material. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince à circlips pour anneaux extérieurs 4621, le numéro d'article est le suivant: 4621-A41.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 4621-A41.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles