Pince coupante devant 6701/6705 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6701-160

Référence pièce
6701-160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

97.28 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 160
With or without Spring N/A Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Single Product/Set Classification Single Item
Mass(g) 237 Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 4 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 3.4
Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.5 Main body: option Main Body JAN Code 4003773011651
Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating Features Hardness of the blades which have been carefully quench processed is approximately HRC64. Made from oil-quenched hardened chrome vanadium electrical steel.

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante devant 6701/6705, le numéro d'article est le suivant: 6701-160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6701-160.

Assistance technique