Pince coupante plastique 7211-160

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7211-160

Référence pièce
7211-160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

107.03 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 160
With or without Spring Disponible Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 150
Main body: option Main Body JAN Code 4003773030058 Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating / Style: 45° Bent Nose
Features Has open springs and eliminates the need for opening the mouth even during repetitious work. Made of vanadium electric steel which has been oil-quenched and tempered.

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante plastique 7211-160, le numéro d'article est le suivant: 7211-160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7211-160.

Assistance technique