Référence fabricant: 7251-160
Marque: KNIPEX
Prix: 50.39 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7251-160
Product Category | Pinces de carreleur | Nipper Type | Pinces de carreleur | Overall Length(mm) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Single Product/Set Classification | Single Item | Mass(g) | 170 |
Main body: option | Main Body | JAN Code | 4003773028031 | Specifications | Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating |
Features | The blade is carefully quenched. No need to open while doing repetitive tasks because it is equipped with a double opening spring which reduces the sense of resistance. The material is oil-quenched and tempered vanadium electric steel. |
Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante pour fibre optique, le numéro d'article est le suivant: 7251-160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7251-160.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles