Pince coupante, usage intensif 7402

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7402-180

Référence pièce
7402-180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

96.33 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 180
With or without Spring N/A Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.2 Single Product/Set Classification Single Item
Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 3.8 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.7 Main body: option Main Body
JAN Code 4003773011903 Specifications Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort Features Optimum blade position and angle, design boasts maximum use of lever principle, ergonomic handle shape, with these three benefits, boast high cutting power with little strength used. Hardness of carefully quenched blade is HRC64. Material is oil-quenched and tempered chrome vanadium electric steel.
Notes * Comfort handle (main item) is not insulated.

Vous vous trouvez sur la page de Pince coupante, usage intensif 7402, le numéro d'article est le suivant: 7402-180.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7402-180.

Assistance technique