Pince électronique coupante 7752-115

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7752-115

Référence pièce
7752-115
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

145.05 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces de carreleur Nipper Type Pinces de carreleur Overall Length(mm) 115
With or without Spring Disponible Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 80
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.3-1 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 0.8 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.5
Main body: option Main Body JAN Code 4003773040750 Specifications Head Finish: Mirror Finish / Handle Specification: Comfort / Style: Flat Tapered Head
Features The three-piece combination joint (box joint) and low-resistance dual-spring opening enable repeated work to be conducted without opening the mouth. The blade hardness is approximately HRC 57 and it is made of special oil hardened and tempered special tool steel. It has been subjected to head finishing type 2, which is a polishing processing with high-grade oil that prevents rust and keeps the circuit from being adversely affected if the plating peels off of the tool. Notes * Comfort handle (main item) is not insulated.

Vous vous trouvez sur la page de Pince électronique coupante 7752-115, le numéro d'article est le suivant: 7752-115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 7752-115.

Assistance technique