Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
8605-150 |
8605-180 |
8605-250 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Adjustment (Steps) | Capacity (Nut) (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.35 € | 1 | 5 jours | 150 | 14 | 27 | 4003773070054 | ||
108.28 € | 1 | 5 jours | 180 | 13 | 35 | 4003773047162 | ||
92.53 € | 1 | 6 jours | 250 | 17 | 46 | 4003773047841 |
Loading...
Product Category | Pinces | Plier Type | Pinces | Single Product/Set Classification | Single Item |
---|---|---|---|---|---|
Main body: option | Main Body | Features | With the plier wrench body, there is no need to carry large wrenches. The grasping surface can always be moved in parallel, and can also be used regardless of millimeter or inch settings. The special head action can be operated like a ratchet handle. Nuts can be tightened and loosened quickly. The design capitalizes on the lever principle, and the handle, which has a power increase of 10-fold, includes the jaw. | Notes | * Comfort handle (main item) is not insulated. |
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Adjustment(Steps)
Capacity (Nut)(mm)
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles