Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
9801-15 |
9801-16 |
9801-18 |
9801-19 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Thickness (mm) | Mass (g) | Size (mm) | Width of Offset Part (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.75 € | 1 | Disponible | 8 jours | 215 | 12 | 165 | 15 | 24 | 4003773020257 | |
90.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 200 | 12 | 190 | 16 | 26 | 4003773020264 | |
98.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 210 | 13 | 235 | 18 | 29 | 4003773020288 | |
98.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 225 | 14 | 250 | 19 | 30 | 4003773020295 |
Loading...
Product Type | Clé polygonale | Features(Pair) | The material is forged chrome vanadium steel compliant with DIN EN/IEC 60900 standards. The dimensions of each part are those before application of the insulating coating. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Thickness(mm)
Mass(g)
Size(mm)
Width of Offset Part(mm)
JAN Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles