Pince multiprise crantée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

8741-250

Référence pièce
8741-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

96.23 €

1 Disponible 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 250 Nut(mm) 10~32 JAN Code 4003773060109
Handle specification Plastic Coating Features (Common) Can be used for tightening/releasing locknuts. Designed to grab on three-faces, the head securely holds even bolts and nuts with rounded corners or which are rusted stuck, the wrong size, or covered under thick coatings.

Assistance technique