Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
9522-165
Overall Length(mm) | 165 | Mass(g) | 254 | Cutting Capacity (Copper/Aluminum Cable)(φ mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Cutting Capacity (Copper/Aluminum Cable)(mm2) | 50 | Specifications | Head Finish: Polished, Handle Specification: Comfort / Blade Hardness: HRC54-56 | Features | Cleanly cut cables with no distortion. Easily work with one hand. Screw joint is adjustable. Forged body is very robust. The material is forged, oil quenched, and tempered vanadium steel. Includes open spring and lock. |
JAN Code | 4003773069812 |
Vous vous trouvez sur la page de Coupe-câble 9522-165, le numéro d'article est le suivant: 9522-165.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9522-165.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles