Coupe-câble 9571/9581

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9581-600

Référence pièce
9581-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

728.31 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 600 Mass(g) 2256 Cutting Performance(φ mm) 150
Cutting Capacity (Wire Rope)(φ mm) 14 Cutting Capacity (Round Rod)(φ mm) 9 Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Sleeve
Features The handle is made with strengthened aluminum for light weight. The cutter head is replaceable. Cutter head material consists of oil quenched and tempered special tool steel. Furthermore, the cutter head is strengthened for piano wire cutting as well. JAN Code 4003773025344

Assistance technique