Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
9561-150
Overall Length(mm) | 150 | Cutting Capacity: Wire(mm) | 3 | Mass(g) | 211 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4003773065197 | Specifications | Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating | Features | The cutter part has been carefully quenched. A special shaped blade is used to prevent the cut surface of the wire rope from spreading. |
Vous vous trouvez sur la page de Coupe-fil 9561-150, le numéro d'article est le suivant: 9561-150.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9561-150.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles