Pince coupante 9914

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9914-300

Référence pièce
9914-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

86.24 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 300 Mass(g) 499 Cutting Capacity: Soft Wire(φ mm) 4.5
Blade Width(mm) 25 JAN Code 4003773033080 Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Nickel Plated
Features The cutter part has been carefully quenched. A special shaped blade is used to prevent the cut surface of the wire rope from spreading. It can cut wires of up to 4.5 mm in diameter.

Assistance technique