Coupe-câble isolé 9517-500

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

9517-500

Référence pièce
9517-500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

289.38 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 500 Mass(g) 1360 Cutting Capacity: Copper/Aluminum Cable(φ mm) 27
Cutting Capacity: Copper/Aluminum Cable(mm2) 150 Cutting Performance: AWG 5/0 JAN Code 4003773026785
Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: 1,000 V Insulated Dip Coating (VDE Insulation Tested) Features Cleanly cut cables with no distortion. Easy grasp grip and adjustable screw joint. Head material is forged, oil quenched, and tempered vanadium steel. The pipe handle is made of reinforced aluminum. Notes * Cannot cut steel wire or wire rope.

Assistance technique