Petite cisaille 7141

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7141-200

Référence pièce
7141-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

141.75 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body, Related Products Corps principal Overall Length(mm) 200 Mass(g) 335
Cutting Capacity (Soft Wire)(φ mm) 6 Cutting Capacity (Medium Wire)(φ mm) 5.2 Cutting Capacity (Hard Wire)(φ mm) 4
JAN Code 4003773067061 Specifications Head Finish: Polished / Handle Specification: Plastic Coating Features 20° angle head. Enables a flatter cut than the straight type. The base of the blade has a depression to enable cutting of thick wires without slipping.

Assistance technique