Pince coupante isolée 7006 / 7007 / 7026

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

7007-160

Référence pièce
7007-160
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

108.59 €

1 Disponible 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 160 Mass(g) 240 Cutting Capacity: Soft Wire(φ mm) 4
Cutting Capacity: Medium Wire(φ mm) 2.8 Cutting Capacity: Hard Wire(φ mm) 2 JAN Code 4003773018155
Specifications Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: 1,000 V Insulated (VDE Insulation Tested) Features Soft wire and hard wire can be cut precisely. Blade tips can be used to carefully cut thin copper wire. Hardness of the blades which have been carefully quench processed is approximately HRC 62. Made from oil-tempered and hardened vanadium electrical steel

Assistance technique