Pince coupante isolée, usage intensif 7406/7407

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7406-180
7406-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Cutting Capacity: Medium Wire
(φ mm)
Cutting Capacity: Hard Wire
(φ mm)
Cutting Capacity: Piano Wire
(φ mm)
JAN Code

120.01 €

1 Disponible 6 jours 1802603.82.72.24003773014003

88.89 €

1 Disponible 6 jours 2003054.232.54003773014379

Loading...

  1. 1

Informations de base

Cutting Capacity: Soft Wire(φ mm) 4 Specifications Head Finish: Chrome Plated / Handle Specification: 1,000 V Insulated (VDE Insulation Tested) Features Ideal for cutting a variety of wires, including piano wires. Handle shape based on ergonomics and a design aimed to maximize the principles of optimal blade placement, angle, and leverage. These 3 merits allow for an advanced cutting ability with minimal power.

Assistance technique