2 cannelures, type court (OH1) MG-EDS-OH1

2 cannelures, type court (OH1) MG-EDS-OH1
  • Remise sur volume
[Specifications]
· Shape: Square
· Work Material: General Steel, Tempering Steel, Cast Iron, Aluminum
[Applications]
· Flat / side / groove / rush (Z feed) / inclined cutting depth

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MG-EDS-1-OH1
MG-EDS-1.5-OH1
MG-EDS-2-OH1
MG-EDS-2.5-OH1
MG-EDS-3-OH1
MG-EDS-3.5-OH1
MG-EDS-4-OH1
MG-EDS-4.5-OH1
MG-EDS-5-OH1
MG-EDS-5.5-OH1
MG-EDS-6-OH1
MG-EDS-6.5-OH1
MG-EDS-7-OH1
MG-EDS-7.5-OH1
MG-EDS-8-OH1
MG-EDS-8.5-OH1
MG-EDS-9-OH1
MG-EDS-9.5-OH1
MG-EDS-10-OH1
MG-EDS-11-OH1
MG-EDS-12-OH1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Machining Application Tool No.

45.07 €

1 Disponible 6 jours 12.5440Rabot70902

45.07 €

1 Disponible 6 jours 1.54440Rabot / Latéral / Rainure / Plongée (avance Z) / Coupes inclinées70903

45.07 €

1 Disponible 6 jours 26440-70904

49.44 €

1 6 jours 2.58440-70905

49.44 €

1 15 jours 38645-70906

52.08 €

1 6 jours 3.510645-70907

52.08 €

1 6 jours 411645-70908

57.30 €

1 6 jours 4.511645-70909

57.30 €

1 6 jours 513650-70910

62.31 €

1 6 jours 5.513650-70911

62.31 €

1 6 jours 613650-70912

74.76 €

1 6 jours 6.516860-70913

74.76 €

1 6 jours 716860-70914

82.63 €

1 6 jours 7.516860-70915

82.63 €

1 6 jours 819860-70916

101.94 €

1 6 jours 8.5191070-70917

101.94 €

1 6 jours 9191070-70918

85.58 €

1 6 jours 9.5191070-70919

85.58 €

1 6 jours 10221070-70920

92.08 €

1 6 jours 11221275-70921

101.83 €

1 6 jours 12261275-70922

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material General steel / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Blade tip shape Arête vive Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚)

Assistance technique