Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NSSW-YT-28-1.6-5 |
NSSW-YT-28-2.4-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wire Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
66.08 € | 1 | 9 jours | 1.6 | ||
64.66 € | 1 | 8 jours | 2.4 |
Loading...
Product Type | Baguette de soudage | Pole length(mm) | 1000 | Amount Of Content | 1 Case (5 kg) |
---|---|---|---|---|---|
JIS Standard | Z3316 W49AP2U12 equivalent | AWS Standard | A5.18 ER70S-6 Applicable | Specifications | Mild Steel / 490 N / mm2 for High Class Tensile Steel |
Configurer
Propriétés de base
Wire Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles