Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AQDEXRN3
Diameter Dc(mm) | 3 | Groove Length L(mm) | 19 | Tool Material Type | Carbure |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L(mm) | 49 | Shank Type | Tige droite | Coating Y/N | Disponible |
Coating Type | Autre | With/without Oil Hole | N/A | shank diameter Ds(mm) | 3 |
tip angle(Degree) | 140 | Units Ordered(Book) | 1 | Coating Details | AQEX Coating |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles