Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PRC-SRSET2
Product Type | Type à fonction simple | Torque Precision (±%) | 10 | Head Replaceable | Available |
---|---|---|---|---|---|
JAN code | 4545301067896 | Application | For throw-away tip replacement, clamping of delicate products such as resin, and other precision operation requiring torque management. | Set Content | Driver Grip, Sleeve (0.6 Nm / 0.9 Nm / 1.2 Nm / 1.4 Nm / 2.0 Nm / 3.0 Nm), Bits (T6/T7/T8/T9/T10/T15), and Bits (6IP/ 7IP/8IP/9IP/10IP/15IP) |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de poignées dynamométriques intelligentes Smarque T/IP, le numéro d'article est le suivant: PRC-SRSET2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PRC-SRSET2.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles