NOS, foret NOS

NOS, foret NOS
  • En promotion
  • Remise sur volume
Drill that can be easily used for electric drills and drilling machines.
[Features]
· A drill with a 3-jaw chuck and an easy-to-use shank.
· V-groove is provided on the shank to prevent slippage.
· The shank is unified into three types: φ6.5 (diameter 6.5 mm), φ9.5 (diameter 9.5 mm) and φ12.65 (diameter 12.65 mm).
· A drill bit with a diameter larger than the holding capacity of the drill chuck can be used.
[Applications]
· It is an easily used shank that matches the three-claw chuck of electric drills and drilling machines.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NOS10.0-4
NOS11.0-8
NOS12.0-4
NOS12.5-8
NOS13.0-4
NOS14.0-2
NOS14.0-8
NOS15.0-2
NOS15.0-8
NOS16.0-2
NOS17.5-2
NOS18.0-2
NOS19.0-2
NOS20.0-2
NOS21.0-2
NOS22.0-2
NOS24.0-2
NOS25.0-2
NOS32.0-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Shank length ℓs
(mm)

25.32 €

1 6 jours 1048956.530

31.05 €

1 6 jours 11651209.535

34.09 €

1 Disponible 6 jours 1248956.530

37.16 €

1 6 jours 12.5651209.535

38.32 €

1 Disponible 6 jours 1348956.530

41.82 €

1 Disponible 6 jours 147413412.6540

43.46 €

1 Disponible 8 jours 14651209.535

47.97 €

1 Disponible 6 jours 157413412.6540

49.28 €

1 Disponible 6 jours 15651209.535

53.75 €

1 Disponible 6 jours 167413412.6540

61.77 €

1 Disponible 6 jours 17.57413412.6540

63.78 €

1 Disponible 6 jours 187413412.6540

77.33 €

1 Disponible 6 jours 197413412.6540

82.86 €

1 6 jours 207413412.6540

95.33 €

45.76 €

1 Jour même

Stock

217413412.6540

85.49 €

1 6 jours 227413412.6540

102.04 €

1 6 jours 247413412.6540

121.06 €

1 6 jours 257413412.6540

143.65 €

1 6 jours 327413412.6540

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier général / Acier trempé et durci / Fonte / Aluminium Tool Material Type Acier rapide Shank Type Tige de fraise
Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118 Torsional Angle(°) 35~40 Diameter tolerance(mm) h8

Assistance technique