Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
12719
Single Product/Set Classification | Produit du jeu | Application | Pour le travail manuel / pièce de raccordement pour le type de travail manuel | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 20 / 21 / 22 / 8 / 9 |
---|---|---|---|---|---|
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Overall length (L dimension)(mm) | 25 / 26 / 28.5 | JAN Code | 4712818933468 |
Set Content | Socket: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 mm, Ratchet Handle, Spinner Handle, Extension Bar: 75, 150, 300 mm, Universal Joint, Blow Molded Case |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles