Pince FIT (type F), avec ressort

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FPH-125

Référence pièce
FPH-125
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

27.25 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 140
With or without Spring Disponible Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2 Stainless steel cutting ability(φ/mm) 0.8 Single Product/Set Classification Single Item
Capable of severing aluminum wire(φ/mm) 4 Colored Wire (Soft Iron Wire) Cutting Performance(φ/mm) 1.8 Head width(mm) 17
Head thickness(mm) 10 Handle Width(mm) 42 Tip Length(mm) 26
Main body: option Main Body Weight(g) 110 JAN code 4952269101096

Vous vous trouvez sur la page de Pince FIT (type F), avec ressort, le numéro d'article est le suivant: FPH-125.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FPH-125.

Assistance technique