Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TM-03
Product Category | Pinces | Plier Type | Pince à bec | Overall Length(mm) | 136 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | Disponible | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.2 | Single Product/Set Classification | Single Item |
Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) | 0.8 | Head width(mm) | 12 | Head thickness(mm) | 7 |
Handle Width(mm) | 52 | Tip Length(mm) | 30 | Main body: option | Main Body |
Weight(g) | 70 | JAN code | 4952269110241 |
Vous vous trouvez sur la page de Pince Trinity à bec arrondi (cranté) TM-03, le numéro d'article est le suivant: TM-03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TM-03.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles