Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SMB-150DG
Product Category | Pinces | Plier Type | Pince à bec | Overall Length(mm) | 167 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1.2 | Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) | 1.25 |
Single Product/Set Classification | Single Item | Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) | 1 | Head width(mm) | 15 |
Head thickness(mm) | 9 | Handle Width(mm) | 57 | Tip Length(mm) | 48 |
Main body: option | Main Body | Weight(g) | 130 | JAN code | 4952269105179 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles