Mini pince à bec effilé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MR-115

Référence pièce
MR-115
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

12.23 €

6.97 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec Overall Length(mm) 124
With or without Spring Disponible Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2
Stainless steel cutting ability(φ/mm) 0.9 Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2
Head width(mm) 12 Head thickness(mm) 8 Handle Width(mm) 50
Tip Length(mm) 30 Main body: option Main Body Weight(g) 65
JAN code 4952269403015

Vous vous trouvez sur la page de Mini pince à bec effilé, le numéro d'article est le suivant: MR-115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MR-115.

Assistance technique