Pince à long bec JIS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RP-150SH

Référence pièce
RP-150SH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.74 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pince à bec Overall Length(mm) 161
With or without Spring Disponible Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2 Stainless steel cutting ability(φ/mm) 1 Single Product/Set Classification Single Item
Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Head width(mm) 17 Head thickness(mm) 10
Handle Width(mm) 52 Tip Length(mm) 50 Main body: option Main Body
Weight(g) 125 JAN code 4952269103151

Vous vous trouvez sur la page de Pince à long bec JIS, le numéro d'article est le suivant: RP-150SH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RP-150SH.

Assistance technique