• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pince universelle Power excentrique

Pince universelle Power excentrique
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: PW-114DG

Marque: TSUNODA

Prix: 29.05

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PW-114DG

Référence pièce
PW-114DG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

29.05 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Pinces Plier Type Pinces Overall Length(mm) 215
With or without Spring N/A Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.2 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 4
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 8 Stainless steel cutting ability(φ/mm) 2 VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 2.0×3
Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.2 Head width(mm) 27
Head thickness(mm) 12 Handle Width(mm) 53 Tip Length(mm) 38
Main body: option Main Body Weight(g) 340 JAN code 4952269111125

Vous vous trouvez sur la page de Pince universelle Power excentrique, le numéro d'article est le suivant: PW-114DG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PW-114DG.

Assistance technique