Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CA-22
Overall Length(mm) | 164 | Head width(mm) | 25 | Head thickness(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Handle Width(mm) | 47 | Tip Length(mm) | 18 | Cable Cutting Capacity(φ/mm) | 9 |
IV Line Cutting Performance(mm²) | 22 | Weight(g) | 150 | JAN code | 4952269108019 |
Vous vous trouvez sur la page de Coupe-câble, le numéro d'article est le suivant: CA-22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CA-22.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles