Référence fabricant: CNMG120412MU-PR1535
Marque: KYOCERA
Prix: 7.31 €
Délai de livraison: 6 jours
work material: Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane
Nose R: 1.2
rε: 1.2
Material: PR1535
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CNMG120412MU-PR1535
Référence pièce
|
---|
CNMG120412MU-PR1535 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.31 € | 10 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | 1.2 | PR1535 |
Loading...
Shape | C (80° en forme de losange) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Meulage moyen à profond | Rake angle | Négatif | Selfishly | Ambidextre |
Vous vous trouvez sur la page de Plaquette de tournage diamant 80°, négative, avec trou, CNMG12○○MU, "pour découpe intermédiaire à ébauchage" pour acier inoxydable / alliage résistant à la chaleur, le numéro d'article est le suivant: CNMG120412MU-PR1535.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CNMG120412MU-PR1535.
Configurer
Propriétés de base
work material
Type
Nose R
rε
Material
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CNMG120404MU-SW05 |
CNMG120408MU-CA6515 |
CNMG120408MU-CA6525 |
CNMG160608MU-CA6515 |
CNMG160608MU-CA6525 |
CNMG160612MU-CA6525 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | work material | Nose R | rε | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.17 € | 10 | Disponible | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 0.4 | SW05 | |
7.07 € | 10 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | CA6515 | |
7.07 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | CA6525 | ||
16.51 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | CA6515 | ||
16.51 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | CA6525 | ||
16.51 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | 1.2 | CA6525 |