Plaquette de tournage diamant 55°, négative, avec trou, DNMG15○○MQ, "pour finition à découpe intermédiaire" pour acier inoxydable / alliage résistant à la chaleur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DNMG150404MQ-CA6525
DNMG150404MQ-PR1535
DNMG150404MQ-SW05
DNMG150408MQ-CA6515
DNMG150408MQ-CA6525
DNMG150408MQ-PR1535
DNMG150604MQ-CA6515
DNMG150604MQ-CA6525
DNMG150604MQ-SW05
DNMG150608MQ-CA6515
DNMG150608MQ-SW05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Nose R Material

9.62 €

10 9 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.40.4CA6525

9.62 €

10 8 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.40.4PR1535

12.26 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.40.4SW05

11.61 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.80.8CA6515

9.62 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.80.8CA6525

11.61 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.80.8PR1535

15.41 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.40.4CA6515

15.41 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.40.4CA6525

17.09 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.40.4SW05

15.41 €

10 6 jours Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.80.8CA6515

17.09 €

10 6 jours Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.80.8SW05

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape D (55° en forme de losange) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 4
Breaker Use Meulage moyen Rake angle Négatif Selfishly Ambidextre

Assistance technique