Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.50 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 0.4 | CA6515 | ||
8.50 € | 10 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 0.4 | CA6525 | |
8.50 € | 10 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | CA6515 | |
8.50 € | 10 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | CA6525 | |
9.55 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | PR1535 | ||
7.82 € | 10 | Disponible | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | SW05 | |
8.50 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | 1.2 | CA6515 | ||
8.50 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | 1.2 | CA6525 | ||
9.55 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | 1.2 | PR1535 | ||
7.80 € | 10 | Disponible | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.2 | 1.2 | SW05 | |
7.24 € | 10 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.6 | 1.6 | CA6515 | |
8.50 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.6 | 1.6 | CA6525 | ||
8.70 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 1.6 | 1.6 | PR1125 |
Loading...
Shape | S (rectangulaire) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Meulage moyen à profond | Rake angle | Négatif | Selfishly | Ambidextre |
Configurer
Propriétés de base
work material
Nose R
rε
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles