Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TNMG160404MQ-CA6515 |
TNMG160404MQ-CA6525 |
TNMG160404MQ-PR1535 |
TNMG160404MQ-SW05 |
TNMG160408MQ-CA6525 |
TNMG160408MQ-PR1535 |
TNMG160408MQ-SW05 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.31 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 0.4 | CA6515 | ||
6.89 € | 10 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 0.4 | CA6525 | |
8.36 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 0.4 | PR1535 | ||
8.68 € | 10 | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 0.4 | SW05 | ||
6.89 € | 10 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | CA6525 | |
6.92 € | 10 | Disponible | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | PR1535 | |
8.99 € | 10 | 6 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | SW05 |
Loading...
Shape | T (triangle) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Meulage moyen | Rake angle | Négatif | Selfishly | Ambidextre |
Configurer
Propriétés de base
work material
Nose R
rε
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles