Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TNMG160408MU-CA6525
Shape | T (triangle) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 6 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Breaker Use | Meulage moyen à profond | Rake angle | Négatif |
Selfishly | Ambidextre | Nose R | 0.8 | rε | 0.8 |
Material | CA6525 |
Vous vous trouvez sur la page de Triangle 60° négatif avec trou TNMG1604○○MU "découpe intermédiaire à ébauchage", acier inoxydable / alliage résistant à la chaleur, le numéro d'article est le suivant: TNMG160408MU-CA6525.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TNMG160408MU-CA6525.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles