Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WNMG080404MU-CA6515 |
WNMG080404MU-CA6525 |
WNMG080404MU-PR1535 |
WNMG080404MU-SW05 |
WNMG080408MU-CA6515 |
WNMG080408MU-CA6525 |
WNMG080408MU-PR1535 |
WNMG080408MU-SW05 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.03 € | 10 | 9 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 0.4 | CA6515 | ||
9.03 € | 10 | 9 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 0.4 | CA6525 | ||
9.40 € | 10 | 9 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 0.4 | PR1535 | ||
10.05 € | 10 | 9 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 0.4 | SW05 | ||
9.03 € | 10 | 9 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | CA6515 | ||
9.03 € | 10 | 8 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | CA6525 | ||
9.40 € | 10 | 7 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | PR1535 | ||
10.05 € | 10 | 8 jours | Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | SW05 |
Loading...
Shape | W (type hexagonal) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Meulage moyen à profond | Rake angle | Négatif | Selfishly | Ambidextre |
Configurer
Propriétés de base
work material
Nose R
rε
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles