Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.47 € | 10 | 6 jours | Acier | 0.4 | 0.4 | CA515 | ||
6.47 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 0.4 | CA6525 | ||
5.34 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
6.47 € | 10 | 6 jours | Acier | 0.8 | 0.8 | CA515 | ||
6.47 € | 10 | 6 jours | Acier | 0.8 | 0.8 | CA525 | ||
5.52 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | CA6525 | ||
5.34 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 0.8 | 0.8 | TN60 | ||
9.31 € | 10 | 6 jours | Acier | 0.4 | 0.4 | CA515 | ||
9.31 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.4 | 0.4 | CA6525 | ||
6.32 € | 10 | Disponible | 9 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 0.4 | 0.4 | TN60 | |
9.31 € | 10 | 6 jours | Acier | 0.8 | 0.8 | CA515 | ||
9.51 € | 10 | 6 jours | Acier | 0.8 | 0.8 | CA525 | ||
9.31 € | 10 | 6 jours | Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 0.8 | 0.8 | CA6525 | ||
7.63 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | 0.8 | 0.8 | TN60 |
Loading...
Shape | T (triangle) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Meulage moyen | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Ambidextre |
Configurer
Propriétés de base
work material
Nose R
rε
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles