Triangle 60° positif sans trou TPMN sans broyeur, "fonte"

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TPMN110304-KW10
TPMN110308-CA4505
TPMN110308-CA4515
TPMN110308-KW10
TPMN160304-CA4515
TPMN160304-KW10
TPMN160308-CA4515
TPMN160308-KW10
TPMN160308-PV7005
TPMN160312-CA4515
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Nose R Material

7.31 €

10 9 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.40.4KW10

8.15 €

10 9 jours Fonte0.80.8CA4505

8.15 €

10 9 jours Fonte0.80.8CA4515

7.31 €

10 9 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.80.8KW10

10.47 €

10 9 jours Fonte0.40.4CA4515

10.36 €

10 9 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.40.4KW10

10.85 €

10 8 jours Fonte0.80.8CA4515

10.36 €

10 9 jours Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.80.8KW10

10.05 €

10 9 jours Fonte0.80.8PV7005

10.47 €

10 9 jours Fonte1.21.2CA4515

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape T (triangle) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 3
Breaker Use Meulage moyen Rake angle Pozidriv Selfishly Ambidextre

Assistance technique