Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Selfishly | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Pour gauchers | 0.2 | 0.2 | KW10 | ||
17.94 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | Pour gauchers | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
12.78 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | Pour gauchers | 0.2 | 0.2 | TN60 | ||
15.09 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Pour gauchers | 0.4 | 0.4 | KW10 | ||
17.94 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | Pour gauchers | 0.4 | 0.4 | PR930 | ||
10.58 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | Pour gauchers | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
17.94 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | Pour droitiers | 0.4 | 0.4 | PR930 | ||
17.83 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Pour gauchers | 0.4 | 0.4 | KW10 | ||
17.99 € | 10 | 8 jours | Acier / Acier inoxydable | Pour gauchers | 0.4 | 0.4 | PR930 | ||
12.51 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | Pour gauchers | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
15.09 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte | Pour droitiers | 0.4 | 0.4 | TN60 | ||
17.83 € | 10 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | Pour gauchers | 0.8 | 0.8 | KW10 |
Loading...
Shape | W (type hexagonal) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Meulage moyen | Rake angle | Pozidriv |
Configurer
Propriétés de base
work material
Selfishly
Nose R
rε
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles