Pointe pour tour, diamant CBN, positive DCMT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DCMT070202NE-KPD001
DCMT070202SE-KPD001
DCMT070204-KPD001
DCMT070204-KPD010
DCMT070204NE-KPD001
DCMT11T301-KPD001
DCMT11T301-KPD010
DCMT11T301NE-KPD001
DCMT11T301SE-KPD001
DCMT11T302-KPD001
DCMT11T302-KPD010
DCMT11T302NE-KPD001
DCMT11T302SE-KPD001
DCMT11T304-KPD001
DCMT11T304-KPD010
DCMT11T304NE-KPD001
DCMT11T304SE-KPD001
DCMT11T308-KPD001
DCMT11T308-KPD010
DCMT11T308NE-KPD001
DCMT11T308SE-KPD001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Nose R Material φd A S T

115.02 €

1 6 jours Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.20.2KPD0012.86.353.42.38

35.50 €

1 6 jours Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.20.2KPD0012.86.352.72.38

106.46 €

1 6 jours Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.40.4KPD0012.86.353.72.38

106.46 €

1 6 jours -0.40.4KPD0102.86.353.72.38

115.02 €

1 6 jours Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.40.4KPD0012.86.353.22.38

106.57 €

1 6 jours Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneAutre0.1KPD0014.49.52543.97

106.46 €

1 6 jours -Autre0.1KPD0104.49.52543.97

115.02 €

1 6 jours Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneAutre0.1KPD0014.49.5253.43.97

35.50 €

1 6 jours Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneAutre0.1KPD0014.49.5252.73.97

106.46 €

1 6 jours Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.20.2KPD0014.49.5253.93.97

106.46 €

1 6 jours -0.20.2KPD0104.49.5253.93.97

115.02 €

1 6 jours Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.20.2KPD0014.49.5253.33.97

35.50 €

1 6 jours Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.20.2KPD0014.49.5252.73.97

106.46 €

1 6 jours Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.40.4KPD0014.49.5253.73.97

106.46 €

1 6 jours -0.40.4KPD0104.49.5253.73.97

115.02 €

1 6 jours Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.40.4KPD0014.49.5253.23.97

35.50 €

1 Disponible 6 jours Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.40.4KPD0014.49.5252.73.97

106.46 €

1 6 jours Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.80.8KPD0014.49.5253.33.97

106.46 €

1 6 jours -0.80.8KPD0104.49.5253.33.97

115.02 €

1 6 jours Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.80.8KPD0014.49.5252.83.97

35.65 €

1 Disponible 6 jours Métal non ferreux / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane0.80.8KPD0014.49.5252.73.97

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape D (55° en forme de losange) Application Diamètre extérieur / diamètre intérieur Available corners 1
Rake angle Pozidriv Selfishly Ambidextre α

Assistance technique