Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Pitch (for Threading) | rε | Material | S | Pitch mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.90 € | 5 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux | 0.5 | 0.03 | GW15 | 0.55 | 0.5 | ||
21.72 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 0.5 | 0.03 | TC60M | 0.55 | 0.5 | ||
19.90 € | 5 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux | 0.75 | 0.05 | GW15 | 0.68 | 0.75 | ||
21.65 € | 5 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 0.75 | 0.05 | PR1115 | 0.68 | 0.75 | ||
21.72 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 0.75 | 0.05 | TC60M | 0.68 | 0.75 | ||
19.90 € | 5 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux | 1 | 0.07 | GW15 | 0.8 | 1 | ||
21.80 € | 5 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 1 | 0.07 | PR1115 | 0.8 | 1 | ||
21.72 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 1 | 0.07 | TC60M | 0.8 | 1 | ||
19.73 € | 5 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux | 1.25 | 0.08 | GW15 | 1.1 | 1.25 | ||
21.65 € | 5 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 1.25 | 0.08 | PR1115 | 1.1 | 1.25 | ||
21.72 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 1.25 | 0.08 | TC60M | 1.1 | 1.25 | ||
19.73 € | 5 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux | 1.5 | 0.11 | GW15 | 1.1 | 1.5 | ||
21.65 € | 5 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 1.5 | 0.11 | PR1115 | 1.1 | 1.5 | ||
21.72 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 1.5 | 0.11 | TC60M | 1.1 | 1.5 | ||
21.65 € | 5 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 1.75 | 0.12 | PR1115 | 1.1 | 1.75 | ||
20.52 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 1.75 | 0.12 | TC60M | 1.1 | 1.75 | ||
21.65 € | 5 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 2 | 0.14 | PR1115 | 0.9 | 2 |
Loading...
Shape | T (triangle) | Application | Filetage | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Pour droitiers | Nose R | Autre |
O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre intérieur | Screw Types (for threading) | Métrique ISO 60° | φd | 3 |
A | 6.35 | T | 3.18 | θ | 60゚ |
Applicable Screw | M |
Configurer
Propriétés de base
work material
Pitch (for Threading)
rε
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles