Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22IR300ISO-TC60M |
22IR350ISO-PR1115 |
22IR350ISO-TC60M |
22IR400ISO-PR1115 |
22IR400ISO-TC60M |
22IR450ISO-PR1115 |
22IR450ISO-TC60M |
22IR500ISO-TC60M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pitch (for Threading) | rε | Material | S | Pitch mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.54 € | 10 | 6 jours | 3 | 0.19 | TC60M | 1.8 | 3.0 | ||
42.84 € | 5 | 6 jours | 3.5 | 0.23 | PR1115 | 2.1 | 3.5 | ||
44.54 € | 10 | 6 jours | 3.5 | 0.23 | TC60M | 2.1 | 3.5 | ||
42.84 € | 5 | 6 jours | 4 | 0.26 | PR1115 | 2.8 | 4.0 | ||
44.54 € | 10 | 6 jours | 4 | 0.26 | TC60M | 2.8 | 4.0 | ||
42.84 € | 5 | 6 jours | 4.5 | 0.3 | PR1115 | 2.8 | 4.5 | ||
44.54 € | 10 | 6 jours | 4.5 | 0.3 | TC60M | 2.8 | 4.5 | ||
44.54 € | 10 | 6 jours | 5 | 0.34 | TC60M | 2.8 | 5.0 |
Loading...
Shape | T (triangle) | Application | Filetage | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier / Acier inoxydable | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Pour droitiers |
Nose R | Autre | O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre intérieur | Screw Types (for threading) | Métrique ISO 60° |
φd | 4.85 | A | 12.7 | T | 4.9 |
θ | 60゚ | Applicable Screw | M |
Configurer
Propriétés de base
Pitch (for Threading)
rε
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles