Pointe de découpe de filetage sur diamètre extérieur 16ER / L○○UN-TF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

16ER16UN-TF-PR1115

Référence pièce
16ER16UN-TF-PR1115
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.55 €

5 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape T (triangle) Application Filetage Available corners 3
work material Acier / Acier inoxydable Rake angle Pozidriv Selfishly Pour droitiers
Nose R 0.2 O.D./ I.D. (For Threading) Diamètre extérieur Screw Types (for threading) Unified 60°
Number of threads (for threading) 16 0.2 Material PR1115
φd 4 A 9.525 S 1.1
T 3.68 θ 60゚ Applicable Screw UN , UNF
Pitch/inch 16

Vous vous trouvez sur la page de Pointe de découpe de filetage sur diamètre extérieur 16ER / L○○UN-TF, le numéro d'article est le suivant: 16ER16UN-TF-PR1115.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16ER16UN-TF-PR1115.

Assistance technique