Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Number of threads (for threading) | rε | Material | S | Pitch/inch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.83 € | 5 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux | 11 | 0.29 | GW15 | 1.6 | 11 | ||
21.65 € | 5 | 7 jours | Acier / Acier inoxydable | 11 | 0.29 | PR1115 | 1.6 | 11 | ||
23.31 € | 10 | 7 jours | Acier / Acier inoxydable | 11 | 0.29 | TC60M | 1.6 | 11 | ||
24.68 € | 5 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux | 14 | 0.22 | GW15 | 1.6 | 14 | ||
26.13 € | 5 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 14 | 0.22 | PR1115 | 1.6 | 14 | ||
28.14 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 14 | 0.22 | TC60M | 1.6 | 14 | ||
24.68 € | 5 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux | 19 | 0.16 | GW15 | 1 | 19 | ||
21.65 € | 5 | 9 jours | Acier / Acier inoxydable | 19 | 0.16 | PR1115 | 1 | 19 | ||
24.14 € | 10 | 7 jours | Acier / Acier inoxydable | 19 | 0.16 | TC60M | 1 | 19 | ||
23.83 € | 5 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux | 28 | 0.1 | GW15 | 0.8 | 28 | ||
26.13 € | 5 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 28 | 0.1 | PR1115 | 0.8 | 28 | ||
28.14 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable | 28 | 0.1 | TC60M | 0.8 | 28 |
Loading...
Shape | T (triangle) | Application | Filetage | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Pour droitiers | Nose R | Autre |
O.D./ I.D. (For Threading) | Diamètre extérieur | Screw Types (for threading) | Cône pour tuyaux 55° | φd | 4 |
A | 9.525 | T | 3.68 | θ | 55゜ |
Applicable Screw | UN , UNF |
Configurer
Propriétés de base
work material
Number of threads (for threading)
rε
Material
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles