Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
234-300
Aperture of Opening(mm) | 230~300 | Opening Depth(mm) | 34 | Overall Length(mm) | 460 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 1070 | JAN Code | 4545301008349 | Features | Has a large mouth opening ideal for locking large workpieces. |
Vous vous trouvez sur la page de Mâchoire pivotante 234, le numéro d'article est le suivant: 234-300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 234-300.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles