Porte-embout avec AD

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BTH-2B
BTH-2G
BTH-2R
BTH-2V
BTH-2W
BTH-2Y
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Main Body Color Specifications Set Content Weight
(g)
Product Size
(mm)

5.30 €

Disponible 4 jours BlueInsertion Port: 6.35 mm, for ShaftsHolder Main Unit / Key Adapter32120×40×20

5.30 €

Disponible 4 jours GreenInsertion Port: 6.35 mm, for ShaftsHolder Main Unit / Key Adapter32120×40×20

5.30 €

Disponible 4 jours RedInsertion Port: 6.35 mm, for ShaftsHolder Main Unit / Key Adapter32120×40×20

5.30 €

Disponible 4 jours VioletInsertion Port: 6.35 mm, for ShaftsHolder Main Unit / Key Adapter32120×40×20

5.30 €

Disponible 4 jours WhiteInsertion Port: 6.35 mm, for ShaftsHolder Main Unit / Key Adapter32120×40×20

4.99 €

Disponible 6 jours YellowInsertion Port: 6.35 mm, for ShaftsHolder Main Unit / Key Adapter32120×40×20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tip Type Other Single Product Set Product Single Item Presence of magnet at the blade tip NA
Whether there is a double-end function NA

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique